LPCBL106K11PM6

ZESTAW: Przycisk plastikowy podświetlany, samoczynny powrót, kryty, niebieski. Adapter montażowy. Zestyki 1NO+1NC, zaciski śrubowe. Lampka LED, światło ciągłe, zasilanie 185...265VAC.
  • Typ produktu: Pushbuttons in KIT
  • Typ operatora: Flush
  • Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
  • Kolor: Niebieski
  • Podświetlenie: Tak
  • Symbol: Nie
  • Typ zacisków: Śruba
  • Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
  • Napięcie zasilania: 185…265VAC/VDC
  • W komplecie z adapterem montażowym: Tak
Kod zamówienia LPCBL106K11PM6
Masa [g] 48.4
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 160X171X005
Objętość [cm³] 149,78
Kod kreskowy (EAN13) 8013975319628
Kod HS 85365080

142 PLN Cena cennikowa netto