LPCBL6643
- Typ produktu: Przyciski i przełączniki
- Typ operatora: Przycisk do zatrzymania awaryjnego
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Zielony
- Podświetlenie: Tak
- Symbol: Nie
- Blokada mechaniczna: Odblokowanie przez obrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Norlmalnie
- Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia | LPCBL6643 |
---|---|
Masa [g] | 40 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 100X120X20 |
Objętość [cm³] | 240 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975198148 |
Kod HS | 85365080 |