LPSB6642
- Typ produktu: Przyciski i przełączniki
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z metalu
- Kolor: Czarny
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Nie
- Blokada mechaniczna: Odblokowanie przez obrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Norlmalnie
- Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia | LPSB6642 |
---|---|
Masa [g] | 53.42 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X171X006 |
Objętość [cm³] | 161,168 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975295236 |
Kod HS | 85365080 |