LPSB6844
- Typ produktu: Pushbuttons
- Typ operatora: Przyciski dwuklawiszowe, dwa kryte
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z metalu
- Kolor: Czerwony
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Nie
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Zatrzymanie awaryjne wg ISO13850
- Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia | LPSB6844 |
---|---|
Masa [g] | 88 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X171X006 |
Objętość [cm³] | 161,168 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975295342 |
Kod HS | 85365080 |