LPSBL6643
- Typ produktu: Pushbuttons
- Typ operatora: Flush
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z metalu
- Kolor: Zielony
- Podświetlenie: Tak
- Symbol: Nie
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Norlmalnie
- Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia | LPSBL6643 |
---|---|
Masa [g] | 45 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X171X006 |
Objętość [cm³] | 161,168 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975295403 |
Kod HS | 85365080 |