LRD12RD024
- Typ produktu: Moduły podstawowe mikro PLC
- Maks. liczba wejść/wyjść: 12 (8 wejść + 4 wyjścia), do 36 z modułami LRE
- Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego: 24VDC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRD12RD024 |
---|---|
Masa [g] | 241 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 080X100X066 |
Objętość [cm³] | 528 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975147979 |
Kod HS | 85371091 |