LRD20RD024
- Typ produktu: Moduły podstawowe mikro PLC
- Maks. liczba wejść/wyjść: 20 (12 wejść + 8 wyjść), do 44 z modułami LRE
- Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego: 24VDC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRD20RD024 |
---|---|
Masa [g] | 360 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 098X137X065 |
Objętość [cm³] | 872,69 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975148006 |
Kod HS | 85371091 |