LRDKIT10RA240
- Typ produktu: Micro PLC starter kits
- Maks. liczba wejść/wyjść: 10 (6 wejść + 4 wyjścia), do 34 z modułami LRE
- Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego: 100…240VAC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRDKIT10RA240 |
---|---|
Masa [g] | 426 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 127X079X155 |
Objętość [cm³] | 1555,115 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975150856 |
Kod HS | 85234920 |