LRK10RA240
- Typ produktu: Moduły podstawowe mikro PLC
- Maksymalna liczba wej./wyj.: 10 (6 wejść + 4 wyjścia), do 34 z modułami LRE
- Napięcie zasilania pomocniczego: 100…240VAC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Wbudowany port komunikacji: Ethernet
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRK10RA240 |
---|---|
Masa [g] | 240 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 096X065X080 |
Objętość [cm³] | 499,2 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975319208 |
Kod HS | 8537101090 |