LRK20RD024RS
- Typ produktu: Moduły podstawowe mikro PLC
- Maks. liczba wejść/wyjść: 20 (12 wejść + 8 wyjść), do 44 z modułami LRE
- Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego: 12/24VDC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Typ portów komunikacyjnych: Ethernet + RS485
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRK20RD024RS |
---|---|
Masa [g] | 340 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 132X065X098 |
Objętość [cm³] | 840,84 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975319246 |
Kod HS | 8537101090 |