LVFSA1D10

Przełącznik pływakowy do wody pitnej, certyfikowany przewód PVC ACS+AD8, długość przewodu 10m
  • Typ produktu: Przełączniki pływakowe
  • Rodzaj płynu: Woda pitna
  • Funkcja: Opróżnianie lub napełnianie
  • Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
  • Materiał przewodu: PVC AD8 3G1 do wody pitnej, certyfikat spełnienia normy sanitarne ACS
  • Długość przewodu [m]: 10
Kod zamówienia LVFSA1D10
Masa [g] 1400
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 200X300X050
Objętość [cm³] 3000
Kod kreskowy (EAN13) 8013975241301
Kod HS 90261029

460 PLN Cena cennikowa netto