LVM20A127
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Opróżnianie
- Liczba sond do podłączenia [nr.]: 3
- Czułość [kΩ]: 2.5...50, regulowana
- Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 110...127VAC
- Typ układu: Na szynie DIN lub śrubami
Kod zamówienia | LVM20A127 |
---|---|
Masa [g] | 215 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 095X040X075 |
Objętość [cm³] | 285 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975144688 |
Kod HS | 85364900 |