LVM30A415
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Opróżnianie lub napełnianie
- Liczba elektrod do podłączenia: 3
- Czułość: 2.5...50, regulowana
- Liczba przekaźników: 2
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 110...127VAC/380...415VAC
- Wykonanie: Modular DIN rail mounting
Kod zamówienia | LVM30A415 |
---|---|
Masa [g] | 314 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 095X055X075 |
Objętość [cm³] | 391,875 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975125021 |
Kod HS | 85364900 |