LVM40A024
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Wielofunkcyjny: opróżnianie z alarmami, napełnianie z alarmami, opróżnianie ze zmianą priorytetu rozruchu, napełnianie ze zmianą priorytetu rozruchu, opróżnianie studni i napełnianie zbiornika oraz alarmy
- Liczba sond do podłączenia [nr.]: 5
- Czułość [kΩ]: 2.5...200 adjustable
- Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 24VAC
- Typ układu: Na szynie DIN lub śrubami
Kod zamówienia | LVM40A024 |
---|---|
Masa [g] | 280 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 095X055X075 |
Objętość [cm³] | 391,875 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975125038 |
Kod HS | 85364900 |