LVMKIT20A024
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Opróżnianie
- Liczba elektrod do podłączenia: 3
- Czułość: 2.5...50, regulowana
- Liczba przekaźników: 1
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 24VAC
- Wykonanie: Modular DIN rail mounting
Kod zamówienia | LVMKIT20A024 |
---|---|
Masa [g] | 340 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 093X048X110 |
Objętość [cm³] | 491,04 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975216767 |
Kod HS | 85364900 |