LVMKIT25
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Funkcja: Opróżnianie lub napełnianie
- Liczba elektrod do podłączenia: 3
- Czułość: 2.5...100 adjustable
- Liczba przekaźników: 1
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 24...240VAC/DC
- Wykonanie: Modular DIN rail mounting
Kod zamówienia | LVMKIT25 |
---|---|
Masa [g] | 192 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 093X049X094 |
Objętość [cm³] | 428,358 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975156520 |
Kod HS | 85364900 |