M0P0091240075
- Typ produktu: Rozruszniki bezpośrednie
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 7.5A / 3kW
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 5
- Typ: W obudowie, z przekaźnikiem termicznym
- Typ cewki: Cewka AC
- Typ przycisku: Z przyciskiem Start-Stop/Kasuj
- Napięcie cewki stycznika: 400VAC 50/60HZ
Kod zamówienia | M0P0091240075 |
---|---|
Masa [g] | 760 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 187X092X160 |
Objętość [cm³] | 2752,64 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975155554 |
Kod HS | 85371098 |