M0R009124001
- Typ produktu: Rozruszniki bezpośrednie
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 1A / 0.25kW
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 0.5
- Typ: W obudowie, z przekaźnikiem termicznym
- Typ cewki: Cewka AC
- Typ przycisku: Z przyciskiem Kasuj
- Napięcie cewki stycznika: 400VAC 50/60HZ
Kod zamówienia | M0R009124001 |
---|---|
Masa [g] | 716 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 187X092X160 |
Objętość [cm³] | 2752,64 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975158302 |
Kod HS | 85371098 |