M1P01812400B1
- Typ produktu: Rozruszniki bezpośrednie
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5kW
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 10
- Typ: W obudowie, z przekaźnikiem termicznym
- Typ cewki: Cewka AC
- Typ przycisku: Z przyciskiem Start-Stop/Kasuj
- Napięcie cewki stycznika: 400VAC 50/60HZ
Kod zamówienia | M1P01812400B1 |
---|---|
Masa [g] | 1040 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 206X092X170 |
Objętość [cm³] | 3221,84 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975149799 |
Kod HS | 85371098 |