ME024RSD024
- Typ produktu: Elektroniczny rozrusznik silnika
- Funkcja: Układ nawrotny
- Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego (STO): Built-in
- Zabezpieczenie termiczne: Wbudowane, klasa 10A
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 2.4
- Typ: Elektroniczny rozrusznik w układzie nawrotnym, 2.4A, wbudowana ochrona termiczna silnika i moduł STO (Safe Torque Off) do zatrzymania awaryjnego
Kod zamówienia | ME024RSD024 |
---|---|
Masa [g] | 300 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 150X120X30 |
Objętość [cm³] | 540 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975321003 |
Kod HS | 85365003 |