ME070RSD024

Rozrusznik nawrotny, elektroniczny, 3kW, Ie 7A (AC53a), zabezpieczenie STO, zasilanie pomocnicze 24VDC
  • Typ produktu: Elektroniczny rozrusznik silnika
  • Funkcja: Układ nawrotny
  • Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego (STO): Built-in
  • Zabezpieczenie termiczne: Wbudowane, klasa 10A
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 7
  • Typ: Elektroniczny rozrusznik w układzie nawrotnym, 7A, wbudowana ochrona termiczna silnika i moduł STO (Safe Torque Off) do zatrzymania awaryjnego
Kod zamówienia ME070RSD024
Masa [g] 300
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 150X120X30
Objętość [cm³] 540
Kod kreskowy (EAN13) 8013975321010
Kod HS 85365003

1552 PLN Cena cennikowa netto