P1RE1NC16A030
- Typ produktu: Wyłączniki różnicowonadprądowe
- Liczba modułów DIN: 2
- Liczba pól: 1P+N
- Krzywa zadziałania: C
- Charakterystyka pracy szczątkowej: A
- Znamionowy prąd resztkowy: 30
- Prąd znamionowy (In): 16
- Zgodność: IEC
Kod zamówienia | P1RE1NC16A030 |
---|---|
Masa [g] | 205 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 115X040X080 |
Objętość [cm³] | 368 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975269534 |
Kod HS | 85363010 |