PMA40240
- Typ produktu: Modułowe przekaźniki nadzoru prądu
- Typ systemu: Jednofazowy i trójfazowy
- Liczba przekaźników: 2
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 24...240VAC/DC
- Prąd znamionowy (Ie): 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Tryb programowania: Potencjometry
Kod zamówienia | PMA40240 |
---|---|
Masa [g] | 190 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 095X055X075 |
Objętość [cm³] | 391,875 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975172834 |
Kod HS | 85364900 |