Przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości zgodny z wymogami SHAMS DUBAI DRRG (DEWA) - SEC (Saudi Electricity Company), do układów trójfazowych, z lub bez przewodu N, do układów nn i SN, dwa progi ochrony dla minimalnego i maksymalnego napięcia i częstotliwości, funkcja ROCOF i przesunięcia fazowego, 230VAC - 400VAC
- Typ produktu: Przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości
- Typ systemu: 3F + N lub bez
- Liczba przekaźników: 2
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 100...240VAC; 110...250VDC
- Prąd znamionowy (Ie): CT /5A /1A