PSE105024
- Typ produktu: Zasilacze impulsowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe DC: 24
- Znamionowy prąd wyjściowy: 2.1
- Znamionowa moc wyjściowa: 50
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania AC: Wielonapięciowy 100...240
- Typ montażu: Szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | PSE105024 |
---|---|
Masa [g] | 256.6 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 125X140X045 |
Objętość [cm³] | 787,5 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975268407 |
Kod HS | 8504318090 |