SA03NA320R
- Typ produktu: SPD
- Typ systemu: 230/400VAC
- Typ / Klasa: 1, 2
- Liczba pól: 3P+N
- Prąd udarowy Iimp wg IEC 10/350 (L-N/N-PE): 12.5
- Znamionowy prąd wyładowczy (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE): 20 /50
- Znamionowy prąd zwarciowy Isccr [kA]: 50
- Montaż: Szyna DIN
Kod zamówienia | SA03NA320R |
---|---|
Masa [g] | 673 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 110X096X075 |
Objętość [cm³] | 792 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975191606 |
Kod HS | 85365080 |