VLB30007A480
- Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
- Typ wejścia: 3F
- Znamionowe napięcie zasilania: 400…480VAC 50/60Hz
- Znamionowy prąd wyjściowy: 2.4
- Znamionowa moc wyjściowa: 0.75
- Port komunikacyjny: RS485, Modbus-RTU
- Obudowa: Obudowa typu "książkowa"
Kod zamówienia | VLB30007A480 |
---|---|
Masa [g] | 1220 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 190X160X075 |
Objętość [cm³] | 2280 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975221693 |
Kod HS | 85044095 |