VLB30055A480
- Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
- Typ wejścia: 3F
- Znamionowe napięcie zasilania: 400…480VAC 50/60Hz
- Znamionowy prąd wyjściowy: 13
- Znamionowa moc wyjściowa: 5.5
- Port komunikacyjny: RS485, Modbus-RTU
- Obudowa: Obudowa typu "książkowa"
Kod zamówienia | VLB30055A480 |
---|---|
Masa [g] | 2620 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 310X160X130 |
Objętość [cm³] | 6448 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975221730 |
Kod HS | 85044095 |