VLB30150A480
- Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
- Typ wejścia: 3F
- Znamionowe napięcie zasilania: 400…480VAC 50/60Hz
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 32
- Znamionowa moc wyjściowa [kW]: 15
- Port komunikacji: RS485, Modbus-RTU
- Obudowa: Obudowa typu "książkowa"
Kod zamówienia | VLB30150A480 |
---|---|
Masa [g] | 11400 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 410X310X240 |
Objętość [cm³] | 30504 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975221761 |
Kod HS | 85044095 |