VT107A240
- Typ produktu: Przemienniki częstotliwości
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania: 200...240VAC 50/60Hz
- Znamionowy prąd wyjściowy: 4.3
- Znamionowa moc wyjściowa: 0.75
- Port komunikacyjny: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Obudowa: Kompaktowa obudowa
Kod zamówienia | VT107A240 |
---|---|
Masa [g] | 1200 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 195X194X120 |
Objętość [cm³] | 4539 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975266205 |
Kod HS | 8504408590 |