LOVATO Electric global
Global (Angielski) Global (francuski)
Global (hiszpański) Global (rosyjski)
LOVATO Electric na świecie
Kanada (Angielski) Kanada (francuski) Chiny Chorwacja Czechy Francja Niemcy Włochy Polska
Rumunia Hiszpania Szwajcaria (francuski) Szwajcaria (Niemcy) Szwajcaria (Włochy) Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania USA
Moduł rozszerzeń. RS485
Moduł rozszerzeń. 2 wyjścia przekaźnikowe do zwiększenia ilości stopni
Moduł rozszerzeń. Ethernet
Moduł rozszerzeń. 2 wyjścia przekaźnikowe, 5A 250VAC
Uszczelka IP65, 144x144mm
Modem gsm, odbieranie i wysyłanie wiadomości do zdalnego sterowania i sygnalizacji alarmów, w komplecie antena IP69K do użytku zewnętrznego z przewodem 2,5m i przewód do programowania RJ45-USB. 100...240VAC, 1 wejście cyfrowe, 1 wejście analogowe (0...10V, 0...mA, NTC), 1 wyjście przekaźnikowe
Moduł rozszerzeń. 3 wyjścia przekaźnikowe do zwiększenia ilości stopni
Moduł rozszerzeń. 4 wyjścia półprzewodnikowe
Moduł rozszerzeń. 4 wejścia cyfrowe
Moduł rozszerzeń. 2 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia półprzewodnikowe
Moduł rozszerzeń. Ethernet z funkcją Web serwera
Moduł rozszerzeń. RS-485
Moduł rozszerzeń. 2 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia przekaźnikowe, 5A 250VAC
Moduł rozszerzeń. 2 wyjścia analogowe, 0/4-20mA, 0-10V lub 0...±5V
Moduł rozszerzeń. Pamięć, zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem
Moduł łączący: port USB w PC - urządzenia LOVATO Electric wyposażone w optyczny port, zastosowanie: programowanie, pobieranie danych, diagnostyka i wgrywanie oprogramowania wewnętrznego
Moduł rozszerzeń. RS-485 i 2 wyjścia przekaźnikowe, 5A 250VAC
Antena GSM do modemu EXP1015 (800/900/1800/1900MHz)
Moduł rozszerzeń. 4 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia przekaźnikowe, 5A 250VAC
Moduł rozszerzeń. 2 wejścia analogowe, 0/4-20mA, PT100, 0-10V lub 0...±5V
Moduł rozszerzeń. USB
Moduł rozszerzeń. Modem GPRS/GSM
Moduł rozszerzeń. Profibus-DP