LOVATO Electric global
Global (Angielski) Global (francuski)
Global (hiszpański) Global (rosyjski)
LOVATO Electric na świecie
Kanada (Angielski) Kanada (francuski) Chiny Chorwacja Czechy Francja Niemcy Włochy Polska
Rumunia Hiszpania Szwajcaria (francuski) Szwajcaria (Niemcy) Szwajcaria (Włochy) Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania USA
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BG06, BG09, BG12
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF40...BF80
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF40...BF80 UL
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF25A, BF26A, BF32A
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BG06, BG09, BG12
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF26A...BF38A
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BG06, BG09, BG12
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BG, BF09A...BF25A
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF26A, BF32A, BF38A
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF26A, BF32A, BF38A
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF40, BF50, BF65, BF80, BF94
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF40, BF50, BF65, BF80, BF94
Rozrusznik gwiazda-trójkąt (30kW), złożony, w obudowie, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 60A. Napięcie cewki 220VAC 60Hz
Rozrusznik gwiazda-trójkąt (25kW), złożony, w obudowie, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 50A. Napięcie cewki 120VAC 60Hz
Rozrusznik gwiazda-trójkąt (7,5kW), złożony, w obudowie, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 16A. Napięcie cewki 220VAC 60Hz
Rozrusznik gwiazda-trójkąt (7,5kW), złożony, w obudowie, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 16A. Napięcie cewki 230VAC 50/60Hz. Wbudowany rozłącznik GA016A i akcesoria GAX61+GAX7150
Rozrusznik gwiazda-trójkąt (22kW), złożony, w obudowie, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 43A. Napięcie cewki 24VAC 50/60Hz. Wbudowany rozłącznik GA063SA i akcesoria GAX61+GAX7150