LOVATO Electric global
Global (Angielski) Global (francuski)
Global (hiszpański) Global (rosyjski)
LOVATO Electric na świecie
Kanada (Angielski) Kanada (francuski) Chiny Chorwacja Czechy Francja Niemcy Włochy Polska
Rumunia Hiszpania Szwajcaria (francuski) Szwajcaria (Niemcy) Szwajcaria (Włochy) Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania USA
Przekaźnik nadzoru kolejności i zaniku fazy, 208÷480VAC, 1U
Przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości zgodny z wymogami włoskiej normy CEI 0-21, do układów jednofazowych i trójfazowych, z lub bez przewodu N, do układów nn, dwa progi ochrony dla minimalnego i maksymalnego napięcia i częstotliwości, funkcja ROCOF i przesunięcia fazowego, 230VAC - 400VAC
Przekaźnik nadzorczy napięcia, min/max napięcie, kolejność faz, zanik fazy, 380÷575VAC
Przekaźnik nadzorczy napięcia, kolejność i zanik fazy, 208÷575VAC, 2U
Wielofunkcyjny przekaźnik nadzorczy napięcia i częstotliwości z komunikacją NFC. Napięcie kontrolowane: 380...575VAC 50/60Hz
Przekaźnik nadzorczy napięcia, min/max, zanik fazy, niewłaściwa kolejność faz, 220÷254/380÷440VAC
Przekaźnik nadzorczy napięcia min/maks. i częstotliwości, dwa progi zadziałania, obudowa 96x96mm, zasilanie AC/DC
Przekaźnik nadzoru napięcia 1-fazowego
Przekaźnik nadzoru prądu maksymalnego
Insulation monitoring relay for IT networks up to 230VAC, 1 adjustable intervention threshold
Zasilacz podtrzymujący do przekaźników nadzoru napięcia i częstotliwości PMVF… z zasilaniem AC, wejście 230VAC, wyjście 230VAC, podtrzymanie 200Ws/250VA
Przekaźnik nadzorczy prądu, do układów jednofazowych i trójfazowych, prąd minimalny i maksymalny AC/DC, skala prądu znamionowego: 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 – 16A
Przekaźnik nadzorczy napięcia, wartość minimalna, kolejność faz, zanik fazy 380÷575VAC
Przekaźnik nadzoru prądu mak. lub min.
Przekaźnik nadzorczy napięcia, min/max, asymetria napięć, kolejność i zanik fazy, 380÷575VAC
Przekaźnik nadzorczy napięcia, kolejność i zanik fazy, 380÷600VAC, 2U
Przekaźnik nadzorczy napięcia, min/max napięcie, kolejność faz, zanik fazy, 208÷240VAC
Przekaźnik nadzoru pompy, 380-415VAC
Przekaźnik nadzorczy napięcia, asymetria napięć, kolejność faz, zanik fazy, 380÷575VAC
Przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości zgodny z wymogami ENA (ENERGY NETWORK ASSOCIATION) G59/G99, do układów trójfazowych, z lub bez przewodu N, do układów nn i WN, dwa progi ochrony dla minimalnego i maksymalnego napięcia i częstotliwości, funkcja ROCOF i przesunięcia fazowego, 230VAC - 400VAC
Przekaźnik nadzorczy napięcia, kolejność i zanik fazy, 100-240VAC, 2U
Przekaźnik nadzorczy napięcia, min/max, zanik fazy, niewłaściwa kolejność faz, asymetria, 220÷254/380÷440VAC
Przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości zgodny z wymogami SHAMS DUBAI DRRG (DEWA) - SEC (Saudi Electricity Company), do układów trójfazowych, z lub bez przewodu N, do układów nn i SN, dwa progi ochrony dla minimalnego i maksymalnego napięcia i częstotliwości, funkcja ROCOF i przesunięcia fazowego, 230VAC - 400VAC