LVFSA1D10
- Typ produktu: Przełączniki pływakowe
- Rodzaj płynu: Woda pitna
- Funkcja: Opróżnianie lub napełnianie
- Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
- Materiał przewodu: PVC AD8 3G1 do wody pitnej, certyfikat spełnienia normy sanitarne ACS
- Długość przewodu [m]: 10
Kod zamówienia | LVFSA1D10 |
---|---|
Masa [g] | 1400 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 200X300X050 |
Objętość [cm³] | 3000 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975241301 |
Kod HS | 90261029 |