HR101CE024
- Typ produktu: Przekaźnik interfejsowy
- Typ styków: 1 zestyki przełączne
- Napięcie sterujące przekaźnikiem: 24VDC; 24VAC/DC
- Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 6
- Wskaźnik LED statusu: Nie
- Przycisk mechaniczny: Nie
Kod zamówienia | HR101CE024 |
---|---|
Masa [g] | 7 |
Ilość w opakowaniu | 20 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 20 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 355X205X175 |
Objętość [cm³] | 12,735 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975233122 |
Kod HS | 85364900 |