31LV1E230

Przekaźnik kontroli poziomu, do gniazd wtykowych, jednonapięciowy, automatyczne kasowanie, 220...240VAC
  • Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
  • Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
  • Funkcja: Opróżnianie
  • Liczba sond do podłączenia [nr.]: 3
  • Czułość [kΩ]: 7...8 fixed
  • Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
  • Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 220...240VAC
  • Typ układu: Obudowa wtykowa 8-pinowa (gniazdo S8)
Kod zamówienia 31LV1E230
Masa [g] 260
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 080X040X099
Objętość [cm³] 316,8
Kod kreskowy (EAN13) 8013975091951
Kod HS 85364900

622 PLN Cena cennikowa netto