31LV1E400
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Opróżnianie
- Liczba sond do podłączenia [nr.]: 3
- Czułość [kΩ]: 7...8 fixed
- Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 380...415VAC
- Typ układu: Obudowa wtykowa 8-pinowa (gniazdo S8)
Kod zamówienia | 31LV1E400 |
---|---|
Masa [g] | 264 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 080X040X099 |
Objętość [cm³] | 316,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975099360 |
Kod HS | 85364900 |