HR501CA110

Przekaźnik miniaturowy ze wskaźnikiem LED i przyciskiem mechanicznym, sterowanie 110VAC, 1C/O, 16A, do gniazd HR5XS2.. (maks. 10A)
  • Typ produktu: Przekaźniki miniaturowe
  • Typ styków: 1 zestyki przełączne
  • Napięcie sterujące przekaźnikiem: 110VAC
  • Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 16
  • Wskaźnik LED statusu: Tak
  • Przycisk mechaniczny: Tak
Kod zamówienia HR501CA110
Masa [g] 37.73
Ilość w opakowaniu 10
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10
Wymiary opakowania produktu [mm] 365X210X205
Objętość [cm³] 31,426
Kod kreskowy (EAN13) 8013975233498
Kod HS 85364900

53 PLN Cena cennikowa netto