HR502CD110

Przekaźnik miniaturowy ze wskaźnikiem LED i przyciskiem mechanicznym, sterowanie 110VDC, 2C/O, 8A, do gniazd HR5XS2..
  • Typ produktu: Przekaźniki miniaturowe
  • Typ styków: 2C/O
  • Napięcie sterujące przekaźnikiem: 110VDC
  • Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 8
  • Wskaźnik LED statusu: Tak
  • Przycisk mechaniczny: Tak
Kod zamówienia HR502CD110
Masa [g] 38.61
Ilość w opakowaniu 10
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10
Wymiary opakowania produktu [mm] 365X210X205
Objętość [cm³] 31,426
Kod kreskowy (EAN13) 8013975234518
Kod HS 85364900

65 PLN Cena cennikowa netto