LVM30A415
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Opróżnianie lub napełnianie
- Liczba sond do podłączenia [nr.]: 3
- Czułość [kΩ]: 2.5...50, regulowana
- Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 110...127VAC/380...415VAC
- Typ układu: Na szynie DIN lub śrubami
Kod zamówienia | LVM30A415 |
---|---|
Masa [g] | 314 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 095X055X075 |
Objętość [cm³] | 391,875 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975125021 |
Kod HS | 85364900 |