LVM40A024

Przekaźnik nadzoru poziomu LVM40 24VAC
  • Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
  • Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
  • Funkcja: Wielofunkcyjny: opróżnianie z alarmami, napełnianie z alarmami, opróżnianie ze zmianą priorytetu rozruchu, napełnianie ze zmianą priorytetu rozruchu, opróżnianie studni i napełnianie zbiornika oraz alarmy
  • Liczba sond do podłączenia [nr.]: 5
  • Czułość [kΩ]: 2.5...200 adjustable
  • Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
  • Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 24VAC
  • Typ układu: Na szynie DIN lub śrubami
Kod zamówienia LVM40A024
Masa [g] 280
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 095X055X075
Objętość [cm³] 391,875
Kod kreskowy (EAN13) 8013975125038
Kod HS 85364900

1092 PLN Cena cennikowa netto