LRD20RA024
- Typ produktu: Moduły podstawowe mikro PLC
- Maksymalna liczba wej./wyj.: 20 (12 wejść + 8 wyjść), do 44 z modułami LRE
- Napięcie zasilania pomocniczego: 24VAC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRD20RA024 |
---|---|
Masa [g] | 368 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 098X137X065 |
Objętość [cm³] | 872,69 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975155028 |
Kod HS | 85371091 |