LRK12RD024
- Typ produktu: Moduły podstawowe mikro PLC
- Maksymalna liczba wej./wyj.: 12 (8 wejść + 4 wyjścia), do 36 z modułami LRE
- Napięcie zasilania pomocniczego: 12/24VDC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Wbudowany port komunikacji: Ethernet
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRK12RD024 |
---|---|
Masa [g] | 240 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 096X065X080 |
Objętość [cm³] | 499,2 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975319222 |
Kod HS | 8537101090 |