BF3800A400

Stycznik 3 polowy, 38A w AC3, 400VAC 50/60Hz
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 400
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 56
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
  • Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 30
  • Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia BF3800A400
Masa [g] 433
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 088X056X093
Objętość [cm³] 458,304
Kod kreskowy (EAN13) 8013975161258
Kod HS 85365080

435 PLN Cena cennikowa netto