BF0910A12060

Stycznik 3 polowy, 9A w AC3, wbudowany zestyk pomocniczy 1NO, 120VAC 60Hz
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka AC 60Hz
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 120
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 25
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
  • Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 5
  • Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NO
  • Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia BF0910A12060
Masa [g] 354
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 090X047X086
Objętość [cm³] 363,78
Kod kreskowy (EAN13) 8013975165188
Kod HS 85365080

137 PLN Cena cennikowa netto