BF0910L024
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka DC o niskim poborze mocy
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 24
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 25
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
- Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 5
- Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NO
- Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF0910L024 |
---|---|
Masa [g] | 500 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 093X048X110 |
Objętość [cm³] | 491,04 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975168172 |
Kod HS | 85365080 |