BF38T2D048

Stycznik 4 polowy, 2NO+2NC, 56A w AC1, 48VDC
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 4
  • Typ cewki: Cewka DC
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 48
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 56
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
  • Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 30
  • Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia BF38T2D048
Masa [g] 666
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 100X076X115
Objętość [cm³] 874
Kod kreskowy (EAN13) 8013975167182
Kod HS 85365080

1256 PLN Cena cennikowa netto