KCB1A11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Trzpień wciskany z rolką
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał rolki: Tworzywo sztuczne
- Układ styków: 1NO+1NC, wolnoprzełączające, na zakładkę
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 od spodu
Kod zamówienia | KCB1A11 |
---|---|
Masa [g] | 88 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 065X046X090 |
Objętość [cm³] | 269,1 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975126691 |
Kod HS | 85365080 |