KNC1S02
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Dźwignia z rolką wciskaną centralnie
- Materiał obudowy: Stop cynku i aluminium
- Materiał rolki: Tworzywo sztuczne
- Układ styków: 2NC, migowe
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KNC1S02 |
---|---|
Masa [g] | 220 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 065X046X090 |
Objętość [cm³] | 269,1 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975128060 |
Kod HS | 85365080 |