KNH1L02
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Dźwignia z prętem ceramicznym
- Materiał obudowy: Stop cynku i aluminium
- Materiał pręta: Ceramiczny
- Układ styków: 2NC, wolnoprzełączające
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KNH1L02 |
---|---|
Masa [g] | 262 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 150X060X036 |
Objętość [cm³] | 324 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975128756 |
Kod HS | 85365080 |